Sistema di movimentazione delle carote di sabbia a Schlichte
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003410-01__SALL__AIN__V1_024638c5ff.png)
Obiettivo
Prelievo di 4 anime di sabbia in un bagno di calibratura. Rotazione delle anime per distribuire uniformemente la pezzatura e depositare le 5 anime di sabbia in fila.
Soluzione
Le carote di sabbia vengono raccolte al centro. Le unità di rotazione senza fine a 4 pieghe sono azionate da due motori. Sono integrate unità girevoli per il processo di dispiegamento.
Highlights e dati tecnici
- IP64
- Pneumatici
- Azionamento del servomotore CA
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1020 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Peso del sistema | 116 [kg] |
Componenti standard integrati