Branche standard

SISTEMA DI MANIPOLAZIONE PER BLOCCHI CILINDRO

Obiettivo
  • Distanze di alesaggio cilindro differenti
  • Presa per accoppiamento di forza con mantenimento della forza di presa
  • Evitare le tensioni durante il caricamento e lo scaricamento sui perni di posizionamento
Soluzione

Caricamento e scaricamento di centri di lavorazione con tipi differenti di carter a 3 cilindri. Per poter approcciare i differenti passi degli alesaggi di cilindro, la distanza assiale delle pinze singole viene modifi cata pneumaticamente. Una combinazione di pinze parallele e a tre ganasce centrato è utilizzata per allineare i pezzi nella pinza. Le imprecisioni di posizione nel piano al momento del caricamento e dello scaricamento del dispositivo sono compensate da un sistema di compensazione a due assi a centratura pneumatica. Il rilevamento della presenza del pezzo è stato realizzato per via della varietà di tipi mediante un sistema di sensori senza contatto e indipendente dalla corsa.

  • Regolazione pneumatica del passo
  • Compensazione standard XY
  • Aumento del coeffi ciente di attrito grazie ai perni di presa induriti(adatto soltanto per il caricamento di pezzi grezzi)
Highlights e dati tecnici
  • IP64
  • Pneumatici
  • Presa interna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.4600 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.26 [mm]
Classe IPIP64
Peso del sistema65 [kg]
Peso del pezzo max.63 [kg]
Temperatura del pezzo max.40 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione