Branche standard

Sistema di movimentazione per sacchi

Obiettivo
  • Movimento sincrono della mascella
  • Tempo di ciclo
  • Varietà di prodotti per forma e dimensione del contenuto
  • Ampia gamma di varianti di sacchi
  • Elevata flessibilità di processo
  • Protezione del pezzo
  • Ambiente polveroso
Soluzione
  • Azionamento sincronizzato tramite ruota dentata/cremagliera
  • Cilindri di azionamento di grandi dimensioni per tempi di ciclo rapidi
  • Ganasce e corse regolabili per un'elevata flessibilità
  • Diverse geometrie e materiali delle ganasce
  • Espansione funzionale grazie al design modulare
  • Ritenzione temporanea della forza tramite dispositivo di sicurezza della pressione
  • Meccanica coperta e componenti protetti dalla polvere
Highlights e dati tecnici
  • IP54
  • Pneumatici
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaDRUCKSICHER
Corsa max.90 ["]
Corsa max.200 [mm]
Classe IPIP54
Peso del sistema45 [kg]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione