Sistema di movimentazione per portacarichi per pezzi piccoli
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114187__SALL__AIN__V2_e65f9396de.png)
Nel settore dell'intralogistica vengono spesso impiegati portacarichi per pezzi piccoli secondo lo standard VDA. La sfida per un cliente era quindi la presa delicata di questi tipi diversi di portacarichi in cartone, plastica e polistirolo espanso, e con ciò il monitoraggio del trasporto e il rispetto del tempo di ciclo richiesto.
La soluzione standard di Zimmer Group per la sottocategoria Outbound ha reso possibile la pallettizzazione di diversi portacarichi per pezzi piccoli in cartone, plastica o polistirolo espanso. Una tecnologia sensoristica corrispondente riconosceva il formato di prodotto corrente e monitorava la posizione sicura durante il trasporto. Collegando gruppi di trasmissione servoelettrici e pneumatici, è stato possibile realizzare i più brevi tempi di ciclo nonché forze di presa specifiche per il pezzo. Una sicurezza del pezzo combinata, ovvero la sicurezza in posizione e il mantenimento della forza, ha impedito la perdita dei pezzi anche in caso di emergenza.
- IP40
- Pneumatici
- Forza di presa regolabile
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Tipo di alimentazione | PNEUELE |
Forza di presa max. | 3800 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 250 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 110 [kg] |
Peso del pezzo max. | 25 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 40 [°C] |