Branche standard

SISTEMA DI MANIPOLAZIONE PER CERCHI

Obiettivo
  • Grande varietà di pezzi da 14" a 24"
  • Cerchi rivestiti tramite polverizzazione/non reticolati
  • Tempo ciclo
  • Compensazione delle differenze di altezza al momento della posa
  • Fissaggio del pezzo
Soluzione

La soluzione standard sviluppata da Zimmer Group per la manipolazione di cerchi di autovetture è stata concepita per manipolare le dimensioni di cerchi più diffuse senza o con un minimo tempo di installazione attraverso tutti i processi di produzione. Sia che si tratti della lavorazione meccanica o del trattamento di superfi cie, il sistema consente una struttura fl essibile sotto forma di sistema a presa singola, doppia o multipla.

  • Pinza a corsa lunga con corsa/ganascia fi no a 220 mm
  • Disco di taglio montato in modo rotante
  • Compensatore assiale in direzione Z
  • Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
  • Limitatore corsa attivo per ottimizzazione tempo ciclo
Highlights e dati tecnici
  • IP54
  • Pneumatici
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.3540 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.440 [mm]
Classe IPIP54
Peso del sistema60 [kg]
Peso del pezzo max.30 [kg]
Temperatura del pezzo max.40 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione