Elément de serrage
Série MCPS
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_5953e20461.png)
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
N° de commande | Force de maintien | Pression de service min. | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
MCPS0901A | 80 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS0901A-LP | 80 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS0901H | 80 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS0901H-LP | 80 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS0912D | 80 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS0912D-LP | 80 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS0914L | 80 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS0914L-LP | 80 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS0900MW | 80 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS0900MW-LP | 80 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1201A | 250 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1201A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1201M | 250 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1201M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1202F | 250 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
MCPS1202F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | de face | |
MCPS1205A | 250 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1205A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1214L | 240 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1214L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1217C | 250 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1217C-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1200MW | 250 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1200MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1501H | 280 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1501H-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1501HW | 240 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
MCPS1501HW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | de face | |
MCPS1501M | 280 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1501M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1502F | 280 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1502F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1503MW | 240 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1503MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1504A | 280 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1504A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1505A | 280 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
MCPS1505A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | de face | |
MCPS1505E | 240 [N] | 5.5 [bar] | de face | |
MCPS1505E-LP | 145 [N] | 4 [bar] | de face | |
MCPS1514L | 280 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1514L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS2001A | 400 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS2001A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS2005A | 400 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS2005A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS sur demande | ||||
MCPS2501H | 400 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS2501H-LP | 300 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1701B | 250 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1701B-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut | |
MCPS1500MW | 280 [N] | 5.5 [bar] | d'en haut | |
MCPS1500MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | d'en haut |
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier