MCPS2501H-LP

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLWL25LWL..Bmontrer une variante
IKOLWL25LWL..BCSmontrer une variante
IKOLWL25LWLC..Bmontrer une variante
IKOLWL25LWLG..Bmontrer une variante
THKSRS25SRS..Mmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage60
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS600 [N]
Poids0.36 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
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
  7. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier