MCPS1201A-LP
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Elément de serrage
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | montrer une variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | montrer une variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | montrer une variante |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | montrer une variante |
IKO | ML | 12 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 12 | MLC | montrer une variante |
IKO | ML | 12 | MLG | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | montrer une variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | montrer une variante |
NB | SEB | 12 | A | montrer une variante |
NB | SEB | 12 | A-N | montrer une variante |
NB | SEB | 12 | AY | montrer une variante |
NB | SEB | 12 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBS | 12 | A | montrer une variante |
NB | SEBS | 12 | AY | montrer une variante |
NB | SEBS | 12 | B | montrer une variante |
NB | SEBS | 12 | BM | montrer une variante |
NB | SEBS | 12 | BY | montrer une variante |
NB | SEBS | 12 | BYM | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | montrer une variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | montrer une variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | montrer une variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | montrer une variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | montrer une variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | montrer une variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | montrer une variante |
THK | SRS | 12 | SRS..M | montrer une variante |
THK | SRS | 12 | SRS..N | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | montrer une variante |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 145 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 525 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 330 [N] |
Poids | 0.1 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier