MCPS1500MW-LP
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Elément de serrage
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | montrer une variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | montrer une variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | montrer une variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | montrer une variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | montrer une variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | montrer une variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | montrer une variante | |
NB | SEBSW | 15 | A | montrer une variante |
NB | SEBSW | 15 | AY | montrer une variante |
NB | SEBSW | 15 | B | montrer une variante |
NB | SEBSW | 15 | BY | montrer une variante |
NB | SEBW | 15 | A | montrer une variante |
NB | SEBW | 15 | A-N | montrer une variante |
NB | SEBW | 15 | AY | montrer une variante |
NB | SEBW | 15 | AY-N | montrer une variante |
NB | SERSW | 15 | A | montrer une variante |
NB | SERW | 15 | A | montrer une variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | montrer une variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | montrer une variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | montrer une variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 145 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 525 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 360 [N] |
Poids | 0.2 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier