MCPS0914L

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
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
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NTN-SNRLGM9LGMX..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGM9LGMX..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGM9LGMC..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGM9LGMC..BLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien80 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage52.5
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS160 [N]
Poids0.079 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
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
  7. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier