MCPS1504A-LP

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HepcoMotionMLG15MLG..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLG15MLG..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLG15MLG..Nmontrer une variante
IKOLWL15LWL..Bmontrer une variante
IKOLWL15LWL..BCSmontrer une variante
IKOLWL15LWL..CSmontrer une variante
IKOLWL15LWLC..Bmontrer une variante
IKOLWL15LWLG..Bmontrer une variante
IKOML15MLmontrer une variante
IKOML15MLCmontrer une variante
IKOML15MLGmontrer une variante
INATKDM(KUEM)15KWEMmontrer une variante
INATKDM(KUEM)15KWEM..-Cmontrer une variante
INATKDM(KUEM)15KWEM..-Lmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBDmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SECBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SSZSBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZCBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZLBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZMBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZNBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZSBmontrer une variante
NBSEB15Amontrer une variante
NBSEB15A-Nmontrer une variante
NBSEB15AYmontrer une variante
NBSEB15AY-Nmontrer une variante
NBSEBS15Amontrer une variante
NBSEBS15Bmontrer une variante
NBSEBS15BMmontrer une variante
NBSEBS15BYmontrer une variante
NBSEBS15BYMmontrer une variante
NBSER15Amontrer une variante
NBSERS15Amontrer une variante
NSKLU(L1U)15LAU..Almontrer une variante
NSKLU(L1U)15LAU..BLmontrer une variante
NSKPU(P1U)15PAU..ALmontrer une variante
NSKPU(P1U)15PAU..BLmontrer une variante
PMIMSC15MSC-LMmontrer une variante
PMIMSC15MSC-Mmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNLmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNSmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNXLmontrer une variante
HIWINMGN15MGN..Cmontrer une variante
HIWINMGN15MGN..Hmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien145 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage525
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS360 [N]
Poids0.11 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier