MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE
Quelques étapes pour trouver le produit idéal :
Avec près de 2 000 produits, notre gamme robotique offre la solution parfaite pour toutes les applications. Afin de pouvoir vous proposer rapidement et simplement les composants qu’il vous faut, donnez-nous quelques informations sur votre application et ajoutez le résultat souhaité dans notre panier d’achat. Cela nous permettra de définir au mieux vos souhaits. Nos experts produits pourront ainsi vous contacter au plus vite pour vous présenter une solution efficace.
VOS AVANTAGES
- Sélection simple et rapide des pinces et des accessoires. Recherche intelligente s’appuyant sur les principaux critères de sélection pour obtenir rapidement des propositions adaptées.
- Aperçu ergonomique de tous les résultats. Large choix de pinces différentes (accessoires inclus), permettant à l’utilisateur de choisir aisément le modèle qui lui convient. Présentation claire des principales caractéristiques des produits proposés.
- Sélection affinée par filtre. Des filtres complémentaires et des données d’application spécifiques permettent de cibler davantage la recherche.
- Solution convaincante, disponible partout. Comme le moteur de recherche pour produits est disponible en ligne, il ne nécessite aucune installation de logiciel.
MATCH
Composants
0 Bride du robot
1 Module de communication En savoir plus
2 Module à changement rapide En savoir plus sur MATCH
3 Effecteur terminal avec module à changement rapide En savoir plus sur MATCH
4 Logiciel En savoir plus
Avec ses interfaces standardisées et spécifiques au robot, la série MATCH permet une configuration rapide et flexible de l’application robotique. Sa conception simple offre par ailleurs un niveau élevé de flexibilité pour réaliser divers travaux à partir d’un ou plusieurs robot(s).
Conventionnel
Composants
0 Bride du robot
1 Module de communication En savoir plus
2 Adaptation à la bride du robot
3 Niveau multifonction En savoir plus
4 Changeur d’outil En savoir plus
5 Adaptation de l’effecteur terminal
6 Effecteur terminal En savoir plus
Lors de la configuration d’une cellule de robot avec des composants conventionnels, il est possible de choisir parmi une large gamme de produits les composants parfaitement adaptés à l’application spécifique du client.