Numéro 1 dans toutes les catégories (de puissance)
La broche motorisée est l’un des modules essentiels d’une machine-outil, d’un centre de fraisage ou d’une solution End-of-Arm (outillage de bras) robotisée ; elle est utilisée pour atteindre une productivité et une précision maximales, et permet d’obtenir des performances et une qualité de pièce optimales. Les solutions de moteurs intégrées mécaniquement sont extrêmement compactes, hautement productives et atteignent une rigidité maximale, condition préalable aux vitesses les plus élevées et à un battement radial précis.
Zimmer Group vous offre la gamme parfaite à cet effet. Que vous recherchiez une broche motorisée pour une fraiseuse ou un centre d’usinage, vous trouverez dans nos différents concepts modulaires des broches motorisées standard économiques, des broches à refroidissement par air dans la gamme des basses et moyennes performances, ainsi que des broches hautes performances à refroidissement par fluide et, bien sûr, les accessoires correspondants, depuis les convertisseurs de fréquence jusqu’aux groupes de refroidissement, en passant par les essieux C et les sets de raccordement.
- Broches haute fréquence refroidies par air et par eau dans différentes gammes de puissance
- Soutien sur des sujets tels que le dimensionnement de la puissance, l'approvisionnement en énergie, le refroidissement ou l'intégration dans le système ou le service de contrôle
- Réparation et service sur place par du personnel spécialisé
- Le module de communication Spindle IO-Link permet la surveillance des conditions ou la maintenance prédictive
- Une fiabilité extrêmement élevée, une densité de puissance élevée et une large compatibilité
![](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_GD_PG__KT-MOTORSPINDELN-_KP-EINLEITUNG-_PG-FILL01__SDE__APD__V1_dffe031808.jpg)
Broche de moteur refroidie par air HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V1_a045e417c4.png)
- 6 kW/8 kW/12 kW
- 24 000 tr/min
- Changement d’outil automatique
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
- Disponible en option avec interface adaptée (par ex. pour essieux C)
- Disponible en option avec régulation vectorielle
- Unité de changement en option pour robot
Broche de moteur refroidie à l'eau HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V1_ac3f4cca7b.png)
- 9 kW/12 kW
- 24 000 tr/min
- Changement d’outil automatique
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
- Disponible en option avec régulation vectorielle
- Unité de changement en option pour robot
Broche de moteur refroidie à l'eau HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V1_02b4378e8d.png)
- 15 kW
- 26 000 tr/min
- Changement d’outil automatique
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
- Disponible en option avec interface adaptée (par ex. pour essieux C)
- Disponible en option avec régulation vectorielle
Broche de moteur refroidie à l'eau HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V1_246aa84b35.png)
- Variante synchrone et asynchrone
- 20 kW
- 24 000 tr/min
- Changement d’outil automatique
- Avec régulation vectorielle
- Très haute densité de puissance et couple très élevé grâce au moteur synchrone
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
Broche de moteur refroidie à l'eau HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V1_4f14f7cf35.png)
- 34 kW/48 kW
- 14 000 tr/min/6 000 tr/min
- Changement d’outil automatique
- Avec régulation vectorielle
- Convient pour l’utilisation dans des machines-outils
- Très haute densité de puissance et couple très élevé grâce au moteur synchrone
- Convient pour le travail du laiton, de l’aluminium, de l’acier et de la fonte
ACCESSOIRES DU SYSTÈME
Variateur de fréquence
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_ZIM_BIL_ZUB_COMBIVERT-F5__SALL__APR__V1_5958c4f0d9.png)
- Pour les opérations de positionnement précises avec technique de sécurité intégrée (STO)
- Pour les opérations à faible vitesse de rotation ainsi que pour celles à vitesse de rotation élevée
- Opérateurs de bus de terrain enfichables (Interbus, EtherCAT, etc.) pour toutes les normes de protocole courantes
- Performance/puissance optimales grâce à l’ajustement parfait de la broche et du convertisseur de fréquence
Groupes de refroidissement
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_ZIM_BIL_ZUB_KUEHLAGGREGAT-FREI__SALL__APR__V1_dd8c6b2530.png)
- Pour une utilisation avec des broches à refroidissement par eau (y compris le set de connecteurs)
- La régulation précise de la température et le dosage du liquide de refroidissement garantissent des températures de fonctionnement basses et constantes
- Le dosage et le contrôle précis évitent les imprécisions sur la broche, qui peuvent être causées par les variations de température
Unités multifonctions
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_ZIM_BIL_DET_MT-BOHRKOPF__SALL__APR__V1_19c34a2dd5.png)
- Automatisation de votre installation
- Connexion moteur spécifique au client
- Nombre de broches et dispositions variables
- De nombreuses possibilités de montage :
- Unité de préhension et de manutention
- Groupe de pose de charnière
- Module de réglage des pieds à socles
- Groupe de coupe
- Groupes de perçage de toutes sortes
- Groupe de remplacement du tampon
- Groupe de vissage
Câbles
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/SOM_BIL_ART_ZUBHCSKAL-B__SALL__APR__V1.png)
- Solutions sur mesure pour votre application
- Peu d’efforts : nous nous occupons de la conception pour vous
- Solutions clé en main et assemblées avec précision
- Solutions déjà montées et fonctionnelles
Unité de changement pour robot
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF145-001-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF125-002-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
- Des unités de changement pour robot spécialement conçues sont disponibles pour les broches prédestinées à une utilisation robotisée
- Les unités de changement pour robot constituent l’interface fiable entre le robot et la broche motorisée
- La partie mobile est montée sur la broche motorisée, la partie fixe est montée à l’extrémité du bras robotisé
- Lorsque la broche motorisée n’est pas utilisée, un magasin spécifique est disponible : mécanisme de couplage automatisé, construction ultra plate, auto-maintien mécanique, transfert d’air comprimé, transfert de la puissance et des signaux pour le fonctionnement de la broche motorisée
- Magasin
- Changeur d’outil partie fixe
- Changeur d’outil partie mobile
- Broche motorisée
Service après-vente
INFORMATIONS CONCERNANT NOS SERVICES
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_service1_7ae0ba63f7.jpg)
Toutes les remarques ne nécessitent pas forcément une réparation ou un remplacement immédiat(e).
Nos employés qualifiés se tiennent à votre disposition par téléphone pour vous conseiller et vous aider.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Conseil et conception
La broche motorisée constitue le cœur d’une machine : il est donc nécessaire de l’intégrer de manière compétente dans le concept de machine. Le choix d’une broche va bien au-delà d’un choix reposant sur les dimensions et les données de performance pures. Nous vous accompagnons pour des questions relatives à l’alimentation électrique, à la commande et au refroidissement. Ces paramètres constituent le fondement du fonctionnement que vous attendez de la part de votre application. Vous utilisez déjà une broche dans votre machine, mais vous cherchez tout de même une alternative ou une mise à jour ? Nous vous conseillons avec plaisir.
Service de pièces de rechange
Ce que nous vous proposons : une qualité industrielle à des prix raisonnables, ainsi que des conseils compétents et une livraison performante.
Service de réparation express
En cas d’accident, tout dépend de la rapidité avec laquelle vous pouvez reprendre vos missions principales. En cas d’endommagement de la broche, il s’agit donc de déterminer le délai et le coût nécessaires afin que votre machine soit remise en état de produire, et ce, à un coût raisonnable. La réparation d’un endommagement de la broche commence par les étapes de démontage, de réparation ou de remplacement de la broche et se termine par la remise en service de la machine. En règle générale, il est donc judicieux de disposer d’une broche de rechange fonctionnelle sur place afin de pouvoir procéder au démontage et à la remise en service à moindre coût lors d’une intervention du SAV. C’est pourquoi nous livrons rapidement et sans procédure administrative compliquée une broche de rechange reconditionnée ou neuve avant de nous occuper soigneusement de votre broche motorisée défectueuse.
Contrats de service
Vous recherchez la sécurité et un accompagnement tout au long du cycle de vie du produit, afin de pouvoir planifier à long terme les produits et leur capacité de production. Nous proposons des contrats de service adaptés pour garantir le maintien de votre capacité de production.
Service sur place
Un membre expérimenté de notre service après-vente peut vous rendre visite sur demande sur site et procéder à des travaux de service après-vente, vous aider pour la mise en service ou vous offrir des conseils professionnels.