Broche motorisée
Série HF150-003
- Puissance nominale S1 : 14,5 kW
- Couple nominal S1 : 14,7 Nm
- Vitesse de rotation max. : 26.000 1/min
- Refroidissement de l’eau
- IO-Link ready
- Conçu comme support de groupe
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
- Régulation vectorielle
N° de commande | Puissance nominale S1 | Couple nominal S1 | Vitesse de rotation maximale | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 | |
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 |