Série HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_8749c1db3b.png)
Puissance nominale S1 : 9 kWCouple nominal S1 : 7,3 NmVitesse de rotation max. : 24.000 rpm
- Refroidissement de l’eau
- Communication IO-Link
- Conçu comme support de groupe
- Adapté, entre autres, à l’utilisation dans une tête angulaire
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
N° de commande | Puissance nominale S1 | Couple nominal S1 | Vitesse de rotation maximale | |
---|---|---|---|---|
HF125-002-001 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | 24000 | |
HF125-002-002 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | 24000 | |
HF125-002-004 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | 24000 | |
HF125-002-005 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | 24000 |