Série HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Puissance nominale S1 : 6 kWCouple nominal S1 : 4,9 NmVitesse de rotation max. : 24.000 rpm
- Refroidissement de l’air par ventilateur électrique
- Communication IO-Link
- Conçu comme support de groupe
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient au travail du bois, du plastique, des métaux légers et des composites
N° de commande | Puissance nominale S1 | Couple nominal S1 | Vitesse de rotation maximale | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 |