Série HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V2_b208337e57.png)
Puissance nominale S1 : 34 kWCouple nominal S1 : 83,7 NmVitesse de rotation max. : 14.000 rpm
- Refroidissement de l’eau
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Convient pour l’utilisation dans des machines-outils
- Convient pour le travail du laiton, de l’aluminium, de l’acier et de la fonte
N° de commande | Puissance nominale S1 | Couple nominal S1 | Vitesse de rotation maximale | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34.0 [kW] | 83.7 [Nm] | 14000 | |
HF205-006-002 | 48.0 [kW] | 153.0 [Nm] | 6000 |