Série HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_c3f511aa96.png)
Puissance nominale S1 : 20 kWCouple nominal S1 : 18,5 NmVitesse de rotation max. : 24.000 rpm
- Refroidissement de l’eau
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Très haute densité de puissance (moteur synchrone)
- Couple très élevé (moteur synchrone)
- Adapté à l’utilisation dans une tête angulaire
- Convient au travail des métaux légers, des composites, du bois et du plastique
N° de commande | Puissance nominale S1 | Couple nominal S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | ||
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] |