HPM2046N-04-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_HPM2046N-04-A__SALL__AIN__V1.png)
pinza magnética
Serie HPM2000
- Sujeción segura en caso de parada de emergencia
El imán permanente sujeta firmemente la célula de la batería incluso en caso de caída de presión - Consulta segura
Se puede consultar la posición del solenoide y la célula de la batería para asegurarse de que la célula de la batería está aplicada y el solenoide está activado antes de iniciar el transporte. - Seguro contra descargas incontroladas
La superficie de contacto aislante impide que la célula de la batería se descargue de forma incontrolada a través del sistema
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Fuerza de sujeción mín. | 65 [N] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +50 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 25 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.36 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_SCH_FUN_HPM2000__SALL__AIN__V1_a1f4f49411.png)
- Fijación y posicionamiento
mediante pasadores y rosca Compensación Z disponible como accesorio - Abastecimiento de energía
Tubeless posible mediante placa adaptadora - Ranura para detectores magnéticos
Consulta de la posición del solenoide mediante sensores de campo magnético - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Imán permanente
elevadas fuerzas de agarre - Placa de contacto
Adecuado para celdas de batería de 46 mm de diámetro Aislamiento contra la célula de la batería con ayuda para centrar HPM2046N-04-A, sin HPM2046N-04-A-01 La ayuda al centrado permite un desplazamiento del centro de hasta +/-2 mm - Consultar célula de batería
Posible mediante émbolo en combinación con detector de proximidad inductivo