GVM5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_GVM5__SALL__AIN__V1.png)
Racores rectos de conexión rápida
Serie GV
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta
Datos técnicos
Rosca de conexión | M5 |
Conexión de manguera Ø exterior | 4 [mm] |
Longitud | 20.0 [mm] |