ZUB177075
Compensadores de ejes
Serie ZUB
Datos técnicos
Diseño | Compensadores de ejes |
Peso | 0.22 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +50 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Fuerza del muelle | 12 ... 18 [N] |
Fuerza del muelle máx. | 18 [N] |
Fuerza del muelle mín. | 12 [N] |
Carrera en el eje Z | 10 [mm] |