SHD50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SHD__SALL__AIN__V1.png)
Cilindro de carrera corta
Serie SHD
Datos técnicos
Carrera | 50 [mm] |
Fuerza de presión | 100 [N] |
Fuerza de tracción | 100 [N] |
Volumen de cilindro por ciclo | 25 [cm³] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.27 [kg] |