Componentes de manipulación
Cilindro de recorrido corto
Serie SHD
Cilindro de carrera corta
Serie SHD
Vista general
Referencia
Carrera
Fuerza de presión
Fuerza de tracción
SH7
7 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH15
15 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH25
25 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH50
50 [mm]
170 [N]
100 [N]
SHD25
25 [mm]
100 [N]
100 [N]
SHD50
50 [mm]
100 [N]
100 [N]