SHD25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SHD__SALL__AIN__V1.png)
Cilindro de carrera corta
Serie SHD
Datos técnicos
Carrera | 25 [mm] |
Fuerza de presión | 100 [N] |
Fuerza de tracción | 100 [N] |
Volumen de cilindro por ciclo | 12 [cm³] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.19 [kg] |