SH7
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SH7__SALL__AIN__V1.png)
Cilindro de carrera corta
Serie SHD
Datos técnicos
Carrera | 7 [mm] |
Fuerza de presión | 170 [N] |
Fuerza de tracción | 100 [N] |
Volumen de cilindro por ciclo | 4 [cm³] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.1 [kg] |