WWR63L-B
![](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_SOM_BIL_ART_WWR63__SALL__AIN__V1_21f04b91e7.png)
Cambiadores de herramienta
Serie WWR
- Sujeción segura en caso de caída de presión
Un sistema redundante, creado por la combinación de acumulador de fuerza por muelle y una autorretención mecánica, garantiza la seguridad de la máquina - De construcción extremadamente plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Variedad infinita de transmisores de medios
¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Alimentacíon neumática | 6 [Cantidad] |
Caudal por portador | 170 [l/min] |
Pasos eléctricos | opcional |
Autorretención en posición enclavada | mecánica |
Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.65 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 10 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Momento de inercia | 2.2 [kgcm²] |
Peso | 0.3 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Casquillo de bloqueo
elevada absorción de momentos - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta - Parte fija
Para el montaje en el lado robot