Cambiadores de herramienta
Serie WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
- Sujeción segura en caso de caída de presión
La combinación de un mecanismo de muelle y una elevada relación de transmisión garantiza una máquina segura. - De construcción extremadamente plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Variedad infinita de transmisores de medios
¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!
Tamaño constructivo: WWR40 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Cantidad] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Cantidad] | 150 [l/min] | |
Tamaño constructivo: WWR50 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Cantidad] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Cantidad] | 150 [l/min] | |
Tamaño constructivo: WWR63 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
Tamaño constructivo: WWR80 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
Tamaño constructivo: WWR100 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Cantidad] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Cantidad] | 330 [l/min] | |
Tamaño constructivo: WWR125 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Cantidad] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Cantidad] | 500 [l/min] | |
Tamaño constructivo: WWR160 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Cantidad] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Cantidad] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Casquillo de bloqueo
elevada absorción de momentos - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta - Parte fija
Para el montaje en el lado robot
*Cuando se utiliza el APWER1022, el paso de aire integrado nº 4 en el cambiador de herramientas no está disponible.
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_358b7e69ff.png)