NJR04-E2SK
Detector inductivos
Serie NJ
Datos técnicos
Conexión | Cable con conector |
Tipo de conexión | Cables/Conector |
Par de apriete | 0.06 [Nm] |
Diseño | Detector inductivos |
Tamaño constructivo | WWR-NJR |
Tensión de servicio asignada | 24 [V DC] |
Corriente de servicio asignada | 100 [mA] |
Tensión de aislamiento asignada | 75 [V DC] |
Corriente nominal condicional de cortocircuito | 100 [A] |
Distancia de actuación asignada Sn | 1.50 [mm] |
Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
Tensión de servicio mín. | 10 [V DC] |
Indicación de tensión de servicio | No |
Temperatura de servicio | -25 ... +70 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +70 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | -25 [°C] |
Tipo de montaje | enrasado |
Versión eléctrica | CC, corriente continua |
Indicación de funcionamiento | Sí |
Material de la carcasa | PA 6 - GF30 |
Distancia de detección asegurada Sa | 1,20 [mm] |
Peso | 0.017 [kg] |
Norma básica | IEC 60947-5-2 |
Longitud de cable | 0.3 [m] |
Cable-Ø D | 2.4 [mm] |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Capacidad de carga máx. | 200 [μF] |
Corriente en vacío atenuada máx. | 10 [mA] |
Corriente en vacío no atenuada máx. | 3 [mA] |
Distancia de actuación real Sr | 1.5 [mm] |
Ondulación residual máx. | 15 [%] |
Salida de conmutación | PNP |
Frecuencia de conmutación | 2500 [Hz] |
Función de conmutación | Contacto NA |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Caída de la tensión | 2,5 [V] |
Tipo de conector | M8x1 |
Profunidad | 4.7 [mm] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Material de la superficie activa | PA 6 - GF30 |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Certificación | CE |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar