Expired model GZ8-16E
Pinzas angulares
Serie GZ
Detalle de las ventajas
- Activadores de detección ajustables
detección directa del movimiento de la mordaza - fijación del soporte de detector
para interruptor de aproximación inductivo - Mordaza de acero (C45K)
para mecanizado posterior individual con posibilidad de templado - Tornillo de regulación
recorrido de apertura ajustable de forma continua inmovilización de una mordaza para el ajuste exacto de la pieza - Accionamiento
accionamiento directo a través de émbolo buzo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (desde GZ18-23D hasta GZ55-65D)