Serie DAL
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700
"Der Dichte"
- Geeignet für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen
Die abgedichtete Vierkantführung garantiert Ihnen Prozesssicherheit auch unter widrigsten Bedingungen - Hohe Momentenbelastung
Die Vierkantführung sorgt in Ihrer Anwendung für ein Höchstmaß an Robustheit - Vielfalt in den Versionen
Korrosionsgeschützt, temperaturbeständig oder reinraumtauglich für den flexiblen Einsatz
Baugröße: GD1704 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Baugröße: GD1706 | |
Bestell-Nr. | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Baugröße: GD1708 | |
Bestell-Nr. | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Baugröße: GD1710 | |
Bestell-Nr. | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Baugröße: GD1712 | |
Bestell-Nr. | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Baugröße: GD1716 | |
Bestell-Nr. | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Baugröße: GD1720 | |
Bestell-Nr. | |
GD1720N-B |
- dichte und präzise Vierkantführung für schmutzige Umgebung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher optional in Ausführung C und O - Permanentmagnet
bis GD1708-B im Kolbenraum als Signalgeber für die Magnetfeldsensorik verbaut - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
Serie
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED1300
"Der Robuste"
- Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Integrierte Positionsabfrage
Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen - Einfachste Ansteuerung
Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen
- abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC Energiespeicher - Führung
präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbindung Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED1500
"Der Dichte"
- IP64
Die abgedichtete Rundführung garantiert Ihnen Prozesssicherheit auch unter widrigsten Bedingungen - Integrierte Positionsabfrage
Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen - Einfachste Ansteuerung
Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen
- abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC Energiespeicher - Führung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbindung Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000
"Der Leistungsstarke"
- 60% leistungsstärker als Vergleichsprodukte
Die Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können - Servoantrieb
Positions-, Geschwindigkeits- oder Kraftregelung in Kombination mit einer mechanischen Selbsthemmung garantieren Ihnen höchste Funktionalität - Multibus
Seien Sie flexibel: Ob CANopen, DeviceNet oder PROFIBUS - Sie entscheiden, was mit Ihrem System am besten harmoniert
- präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
DC-Motor mit Encoder - Ritzel-Zahnstangengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
standardisierter Anschlussstecker
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL
"Der Leistungsstärkste"
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen
- Integrierte Abfrage über IO-Link
- Servoantrieb mit integriertem Controller
Bürstenlose Antriebstechnik und Positions-, Geschwindigkeits- oder Kraftreglung garantieren Ihnen höchste Funktionalität - IO-Link on board
Die zukunftssichere, Hotplug-fähige Ansteuerung bietet Ihnen neben der ungeschirmten Einkabellösung eine Vielzahl von Verfahrprofilen zur einfachen Implementierung in Ihre Steuerung - Sanft und stark
Kraftversion -03 für das Handling von schweren Werkstücken mit mechanischer Selbsthemmung und Version -31 für das feinfühlige Greifen von empfindlichen Teilen
Baugröße: GEH6060IL | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
Baugröße: GEH6140IL | |
Bestell-Nr. | |
GEH6140IL-03-A | |
Baugröße: GEH6180IL | |
Bestell-Nr. | |
GEH6180IL-03-A |
- präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
bürstenloser DC Servomotor - Ritzel-Zahnstangengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall (nur bei Version -03) - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
standardisierter Anschlussstecker
Nadelgreifer
Serie GEN9100
- Plug and Play
Reduzieren Sie Ihren Montage- und Programmieraufwand auf ein Minimum durch die integrierte Steuerung und die 2-Positions-Abfrage - Energieersparnis durch Impulsansteuerung
Nur beim Aus- und Einfahren der Nadeln müssen Sie kurz bestromen, während des Werkstücktransports wird keine Energie benötigt - Stufenlose Hubeinstellung
Über eine Skala wird der Nadelhub angezeigt, den Sie stufenlos an Ihre Anwendung anpassen können
Baugröße: GEN9102 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GEN9102 |
- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Impuls <25 ms - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 2 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s Nadeln eingefahren, Nadeln ausgefahren - Hubeinstellung
stufenlos einstellbar über Skala ablesbar - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - ausfahrende Nadeln
greifen mittels Einstich
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1400
"Der Robuste"
- Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Integrierte Positionsabfrage
Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen - Einfachste Ansteuerung
Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen
- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - Führung
präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1600
"Der Dichte"
- IP64
Die abgedichtete Rundführung garantiert Ihnen Prozesssicherheit auch unter widrigsten Bedingungen - Integrierte Positionsabfrage
Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen - Einfachste Ansteuerung
Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen
- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - Führung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
"Der elektrisch Kompakte"
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
Benötigen Sie einen großen Hub, weil Sie formschlüssig Greifen oder ein großes Teilespektrum fahren, aber der Bauraum und die Traglast in Ihrer Applikation ist beschränkt? Dann ist dieser Greifer Ihre erste Wahl! - Einfachste Ansteuerung
Ob Sie den Greifer wie ein Ventil über I/O Ports ansteuern oder die Version mit IO-Link bevorzugen ist Ihre Wahl. Eins vereint sie, beide Versionen sind einfach in Ihre Steuerung zu integrieren. - Positionierbarkeit über IO-Link
Erlaubt es Ihnen die Greiferbacken der Variante IL-03 und IL-43 zu positionieren. So lässt sich der Hub ganz flexibel an das Werkstück anpassen, was im Prozess zu einer Zeitersparnis und einer Vermeidung von Störkonturen führt.
Baugröße: GEP2006 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
Baugröße: GEP2010 | |
Bestell-Nr. | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
Baugröße: GEP2013 | |
Bestell-Nr. | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
Baugröße: GEP2016 | |
Bestell-Nr. | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- Ansteuerung
über I/O Ports (IO) oder über IO-Link (IL) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Backenbewegung über Magnetfeldsensoren - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP9000
"Der Schnellste"
- Plug and Play
- 250 Zyklen pro Minute
- Störungsfreier Dauereinsatz
Baugröße: GEP9002 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
Baugröße: GEP9004 | |
Bestell-Nr. | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Öffnungs- und Schließimpuls (Impuls < 25ms) - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 3 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s Greifer geöffnet, Greifer geschlossen und Teil vorhanden - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
mechanische Selbsthemmung in der Endlage - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
aus hochfestem, hartanodisiertem Aluminium abnehmbare Zentrierhülsen zur Aufnahme der individuellen Greifbacken
Greifer für besondere Aufgaben
Serie GFP
Baugröße: GFP2012 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
- dichte und präzise Vierkantflachführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Einstellring
Regulierung der Greifkraft - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Antrieb
einfachwirkender Zylinder mit Federrückstellung Öffnungshub über Kühlmittel-Versorgung der Werkzeugmaschine Schließhub über integrierte Feder - Werkzeugaufnahme
genormt HSK-A, VDI, Capto - weitere auf Anfrage - Kühlmittelzuführung
über Werkzeugmaschine
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GG1000
"Der Starke"
- Hohe Greifkraft
Durch die hohe Greifkraft können Sie selbst schwerste Werkstücke sicher handhaben - Hohe Momentenbelastung
Das großzügig dimensionierte Winkelgetriebe sorgt in Ihrer Anwendung für ein Höchstmaß an Robustheit - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
- Schaltnocke und Klemmbock
zur Positionsabfrage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren - Permanentmagnet
Signalgeber für die Magnetfeldsensorik - Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
2-Backen-Radialgreifer
Serie GG4000
- zur Aufnahme von Induktiven Sensoren
- Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - Abnehmbare Zentrierhülse
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - abgedichteter Drehpunkt
für den Einsatz unter extremen Bedingungen
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GM
"Der Individuelle"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantieren Ihnen eine störungsfreie Produktion - Bearbeitbare Greifbacken montiert
In kürzester Zeit zu Ihrer individuell gestalteten Greifbacke durch Bearbeitung im verbauten Zustand - Variable Greifrichtung
Mit wenigen Handgriffen können Sie den einfachwirkenden Zylinder nach Bedarf zum Öffner oder Schließer umbauen
- Befestigung und Positionierung
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Energiezuführung
- Antrieb
einfach oder (je nach Ausführung) doppelwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (bei einfachwirkendem Zylinder zur Rückstellung) - Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
direkt bearbeitbar - Blech (GM10)
ermöglicht Parallelstellen der Backen für Nachbearbeitung
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP
"Der Dauerläufer"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Sehr kurze Zykluszeiten
Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Baugröße: GP100 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - einstellbare Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Rundführung
Aufnahme von Kräften und Momenten - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP100
"Der Präzise"
- 20% längere Greifbacken als Vergleichsprodukte
Spielarme Kugelführung, geführt in einem Stahlgehäuse, für maximale Präzision - Nahezu konstante Greifkraft bei unterschiedlichen Greifbackenlängen
Ermöglicht es, mit nur einem Greifer eine hohe Variantenvielfat abzudecken - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
- Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Kugelführung
leichtgängige Führung durch Rollreibung annähernd gleichbleibende Kraft bei unterschiedlichen Greifbackenlängen - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP1800
"Der Dichte"
- Geeignet für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen
Die abgedichtete Vierkantführung garantiert Ihnen Prozesssicherheit auch unter widrigsten Bedingungen - Hohe Momentenbelastung
Die überlappende Vierkantführung sorgt in Ihrer Anwendung für ein Höchstmaß an Robustheit - Vielfalt in den Versionen
Korrosionsgeschützt, temperaturbeständig oder reinraumtauglich für den flexiblen Einsatz
Baugröße: GP1803 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
Baugröße: GP1804 | |
Bestell-Nr. | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
Baugröße: GP1806 | |
Bestell-Nr. | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
Baugröße: GP1808 | |
Bestell-Nr. | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
Baugröße: GP1810 | |
Bestell-Nr. | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
Baugröße: GP1812 | |
Bestell-Nr. | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
Baugröße: GP1816 | |
Bestell-Nr. | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
Baugröße: GP1820 | |
Bestell-Nr. | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
Baugröße: GP1830 | |
Bestell-Nr. | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Permanentmagnet
als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - dichte und präzise Vierkantflachführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelles und kostengünstiges Wechseln der Greifbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher, optional in Ausführung C und O
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400X
"Der Robuste"
- 30% mehr Führung als bei der Serie GP400
Eingeschliffene und überlappende Greiferbacken bedeuten ein Optimum an Prozesssicherheit - 20% höhere Momentenbelastung als bei der Serie GP400
FEM-optimierte T-Nutenführungen sorgen für ein Höchstmaß an Robustheit - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Baugröße: GP403X | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
Baugröße: GP404X | |
Bestell-Nr. | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
Baugröße: GP406X | |
Bestell-Nr. | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
Baugröße: GP408X | |
Bestell-Nr. | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
Baugröße: GP410X | |
Bestell-Nr. | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
Baugröße: GP412X | |
Bestell-Nr. | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
Baugröße: GP416X | |
Bestell-Nr. | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
Baugröße: GP420X | |
Bestell-Nr. | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
Baugröße: GP430X | |
Bestell-Nr. | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - überlappende Führung
für maximale Kräfte- und Momentenaufnahme - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP1000
"Der Kostengünstige"
- Parallelgreifer mit unschlagbarem Preis - Leistungsverhältnis
- Inklusive Greifbackensatz und Befestigungsmaterial
- Selbst konfigurierbar auf Feder öffnend oder schließend
- Eine Baugröße drei Hübe 4, 8 und 16 mm pro Backe
- Greifkraft 100 N
- Lebensdauer bis zu 2 Mio. Zyklen
Baugröße: GPP1104 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
Baugröße: GPP1108 | |
Bestell-Nr. | |
GPP1108CO-00-A | |
Baugröße: GPP1116 | |
Bestell-Nr. | |
GPP1116CO-00-A |
- Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Zwischenbacken
incl. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - integrierte Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Einfachwirkender Pneumatikzylinder
Rückstellung über Feder - Backen-Mitnahme-Schraube
zur Änderung der Wirkrichtung des Greifers - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
zur Anbindung der Zwischenbacke oder einer individuellen Greifbacke über Zentrierhülsen
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ
"Der Bewährte"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Bearbeitbare Greifbacken montiert
Durch die Bearbeitung der mitgelieferten Greifbacken kommen Sie in kürzester Zeit zu Ihrer individuell gestalteten Greifbacke - Stufenlose Hubeinstellung
Stellen Sie sich Ihren individuellen Hub ein - greifbackenunabhängig!
- einstellbare Schaltnocke
direkte Abfrage der Greifbackenbewegung - Befestigung Klemmbock
für induktiven Näherungsschalter - Greiferbacke aus Stahl (C45K)
individuelle Nachbearbeitung härtbar - Einstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub feststellen der Greiferbacke zur exakten Justierung des Werkstückes - Antrieb
Direktantrieb über Plungerkolben - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab GZ18-23D bis GZ55-65D)
Magnetgreifer
Serie HEM1000
- Plug and Play
Reduzieren Sie durch die Einkabellösung und die einfache Ansteuerung über Plus und Minus Ihren Montageaufwand auf ein Minimum - Energieersparnis durch Impulsansteuerung
Nur beim Lösen des Werkstückes müssen Sie kurz bestromen, während des Werkstücktransports wird keine Energie benötigt - Sicherer Halt bei NOT AUS
Im stromlosen Zustand sorgt der Magnet für volle Haftkraft und verhindert so den Verlust Ihres Werkstückes bei Spannungsabfall
- Befestigung und Positionierung
mittels Passscheibe und Gewinde - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Haftmagnet
mit elektrischer Abschaltung
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie HRC
- Nach BG / DGUV - Empfehlungen konstruiert
- BG / DGUV zertifiziert
- Flexible Positionierung der Greiferbacken durch Servotechnik
- Bürstenlose Antriebstechnik
- Mechanische Selbsthemmung für sicheres Handling auch im Not-Aus-Betrieb
- Verschiedene Antriebsmodi wie Kraftmodus, Positionsmodus, vorpositionierter Kraftmodus usw.
- 360° Statusanzeige durch integriertes LED-Band
- Bidirektionale Kommunikation für Prozess- und Servicedaten (Feldbus offen)
Baugröße: HRC-01 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
Schwenkbacken
Serie SBZ
"Die Überlegene"
- Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Kraftübertragung über Zahnradsatz
Die robusten Zahnräder stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und garantieren Ihnen einen reibungslosen Betrieb - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Baugröße: SB100 | |
Bestell-Nr. | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
Baugröße: SB150 | |
Bestell-Nr. | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
Baugröße: SB190 | |
Bestell-Nr. | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
Baugröße: SB50 | |
Bestell-Nr. | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
Baugröße: SB74 | |
Bestell-Nr. | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Abtriebsflansch
groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150) - Kraftübertragung
stabiler Zahnradsatz präzise, zuverlässig, langlebig - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung
Vereinzeler
Serie VEE9200
- 250 Zyklen pro Minute
Wenn's mal schneller gehen soll, dann führt an dieser Einheit nichts vorbei: Damit erhöhen Sie Ihren Teileausstoß und senken Ihre Stückkosten! - Energieersparnis durch Impulsansteuerung
Nur beim Aus- und Einfahren des Stößels müssen Sie kurz bestromen, in den Endlagen wird keine Energie benötigt - Plug and Play
Reduzieren Sie durch die integrierte Steuerung und die 2-Positions-Abfrage Ihren Montage- und Programmieraufwand auf ein Minimum
- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Impuls <25 ms - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 2 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s - Stößel
Aluminium hartcoatiert - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Aufnahme
Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke
Achsausgleiche
Serie XYR1000
- Ausgleichskraft und Hub einstellbar
Mittels Einstellschrauben können Sie die Eigenschaften des Ausgleichs in kürzester Zeit optimal Ihrer Anwendung anpassen - Flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Zentrisch und außermittig fixierbar
Je nach Anforderung können Sie die Ausgleichstellung klemmen oder zentrisch verriegeln. Eine Hilfe für optimale Prozesse
- Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor als Zubehör erhältlich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung Teilkreis nach EN ISO 9409-1 geringste Bauhöhe - Ausgleichskraft
über Einstellschraube regulierbar - Ausgleichshub
stufenlos einstellbar (ab Baugröße 1063) - Verriegelungskolben
zentrisch über Konuskolben - Klemmung Außermittig
über Pneumatikkolben mit Reibschluß - Linearführung
zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten - Ausgleichsplatten
zum Ausgleich von Positionsfehlern in XY-Richtung