Vorgängermodell VEE9220
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VEE9200__SALL__AIN__V3.png)
Vereinzeler
Serie VEE9200
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Digital I/O
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_VEE9200__SALL__AIN__V2.png)
- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Impuls <25 ms - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 2 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s - Stößel
Aluminium hartcoatiert - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Aufnahme
Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke