Vorgängermodell GEP1406O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GEP1406__SALL__AIN__V3.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1400
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP52
- Innengreifen
- Digital I/O
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1400__SALL__AIN__V4_94e1762a69.png)
- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - Führung
präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)