Vorgängermodell GG4084SC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4084__SALL__AIN__V5.png)
2-Backen-Radialgreifer
Serie GG4000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Hohe Kraft S
- IP64
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - Abnehmbare Zentrierhülse
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - abgedichteter Drehpunkt
für den Einsatz unter extremen Bedingungen