Vorgängermodell GEH6140
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_SOM_BIL_BAU_GEH6140__SALL__AIN__V4_316b22d03d.png)
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Sperrluft
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_SOM_SCH_FUN_GEH6000__SALL__AIN__V3_20f3f537d7.png)
- präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
DC-Motor mit Encoder - Ritzel-Zahnstangengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
standardisierter Anschlussstecker