Vorgängermodell GEP2013IO-05-A
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Greifkraft einstellbar
- Digital I/O
Aufbau im Schnitt
- Ansteuerung
über I/O Ports (IO) oder über IO-Link (IL) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Backenbewegung über Magnetfeldsensoren - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken