Vorgängermodell GEP1606O
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_BAU_GEP1606__SALL__AIN__V1_eab329da8c.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1600
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1600__SALL__AIN__V3_9f4a12a1ba.png)
- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - Führung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)