Vorgängermodell GEP9002NO-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP9000
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder öffnend O
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Digital I/O
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Öffnungs- und Schließimpuls (Impuls < 25ms) - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 3 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s Greifer geöffnet, Greifer geschlossen und Teil vorhanden - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
mechanische Selbsthemmung in der Endlage - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
aus hochfestem, hartanodisiertem Aluminium abnehmbare Zentrierhülsen zur Aufnahme der individuellen Greifbacken