Vorgängermodell GFP2012NC-34

Greifer für besondere Aufgaben
Serie GFP

Persönliche Daten
Nachricht
Aufbau im Schnitt
  1. dichte und präzise Vierkantflachführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  3. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  4. Einstellring
    Regulierung der Greifkraft
  5. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  6. Antrieb
    einfachwirkender Zylinder mit Federrückstellung Öffnungshub über Kühlmittel-Versorgung der Werkzeugmaschine Schließhub über integrierte Feder
  7. Werkzeugaufnahme
    genormt HSK-A, VDI, Capto - weitere auf Anfrage
  8. Kühlmittelzuführung
    über Werkzeugmaschine