Vorgängermodell GEP2006IO-05-A
![](/fileadmin/_processed_/a/8/csm_SOM_BIL_BAU_GEP2006IL-00-B__SALL__AIN__V1_a3bd5cc875.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Greifkraft einstellbar
- Digital I/O
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- Ansteuerung
über I/O Ports (IO) oder über IO-Link (IL) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Backenbewegung über Magnetfeldsensoren - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken