Vorgängermodell GED1302
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED1300
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Digital I/O
Aufbau im Schnitt
- abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC Energiespeicher - Führung
präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbindung Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung