Miseczki do szczęk na masę plastyczną
Seria BN
- Miseczki do szczęk w różnych wielkościach do masy plastycznej BGM
Wymiary konstrukcyjne: BN8 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
---|---|---|---|---|
BN8 | 6 [mm] | M3 [mm] | 5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: BN12 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
BN12 | 10 [mm] | M4 [mm] | 9 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: BN16 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
BN16 | 16 [mm] | M5 [mm] | 15 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: BN20 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
BN20 | 20 [mm] | M6 [mm] | 19 [mm] |