BN12
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_SOM_BIL_SER_BN__SALL__AIN__V1_802dc75102.png)
Miseczki do szczęk na masę plastyczną
Seria BN
- Miseczki do szczęk w różnych wielkościach do masy plastycznej BGM
Dane techniczne
Ø d1 | 10 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 9 [mm] |
Wymiar L1 | 12 [mm] |
Wymiar L2 | 6 [mm] |
Ø d1 | 10 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 9 [mm] |
Wymiar L1 | 12 [mm] |
Wymiar L2 | 6 [mm] |