BN16
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_SOM_BIL_SER_BN__SALL__AIN__V1_802dc75102.png)
Miseczki do szczęk na masę plastyczną
Seria BN
- Miseczki do szczęk w różnych wielkościach do masy plastycznej BGM
Dane techniczne
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Wymiar L1 | 16 [mm] |
Wymiar L2 | 8 [mm] |
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Wymiar L1 | 16 [mm] |
Wymiar L2 | 8 [mm] |