EB5010ST
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_SOM_BIL_ART_EB5010__SALL__AIN__V1_9c5907323d.png)
Szczęki ustawcze
Seria EB5000
- Elastyczne i szybkie
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych - Powtarzalne i wytrzymałe
Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe - Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
Pasuje do rozmiar | GPP5010 / GPD5010 |
Zakres nastawczy maks. | 60 [mm] |
Rozmiar rastra | 10x6 [mm] |
Materiał | Stal |
Waga szczęk ustawczych | 0.45 [kg] |