EB5016AL
![](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_SOM_BIL_ART_EB5016__SALL__AIN__V1_8923945502.png)
Szczęki ustawcze
Seria EB5000
- Elastyczne i szybkie
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych - Powtarzalne i wytrzymałe
Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe - Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
Pasuje do rozmiar | GPP5016 / GPD5016 |
Zakres nastawczy maks. | 72 [mm] |
Rozmiar rastra | 9x8 [mm] |
Materiał | Aluminium |
Waga szczęk ustawczych | 0.56 [kg] |