Układy wyrównania osi
Seria XYR1000
- Nastawianie siły wyrównującej i skoku
Za pomocą śrub nastawczych można w najkrótszym czasie optymalnie dostosować właściwości układu wyrównującego. - Płaska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
W zależności od wymagań można zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą. Pomoc w optymalizacji procesów
Wymiary konstrukcyjne: XYR1040 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
---|---|---|---|---|
XYR1040-B | TK 40 | 3 [mm] | 150 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1050 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1050-B | TK 50 | 3.5 [mm] | 250 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1063 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1063-B | TK 63 | 4.5 [mm] | 400 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1080 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1080-B | TK 80 | 5.5 [mm] | 600 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1100 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1100-B | TK 100 | 6.0 [mm] | 900 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1125 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1125-B | TK 125 | 8.0 [mm] | 1500 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1160 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1160-B | TK 160 | 10.0 [mm] | 2000 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: XYR1200 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | Siła utrzymująca wycentrowana | |
XYR1200-B | TK 200 | 12.5 [mm] | 3000 [N] |
- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Grupa części wg EN ISO 9409-1 Minimalna wysokość konstrukcyjna - Siła wyrównująca
Regulowana za pomocą śruby nastawczej - Skok wyrównujący
Płynnie nastawiane (od wielkości konstrukcyjnej 1063) - Tłok blokujący
Centrycznie za pomocą tłoka stożkowego - Zacisk mimośrodowo
Za pomocą tłoka pneumatycznego z zamknięciem ciernym - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów - Płyty wyrównawcze
Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY