XYR1100-B

Układy wyrównania osi
Seria XYR1000

  • Nastawianie siły wyrównującej i skoku
    Za pomocą śrub nastawczych można w najkrótszym czasie optymalnie dostosować właściwości układu wyrównującego.
  • Płaska konstrukcja
    Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów.
  • Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
    W zależności od wymagań można zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą. Pomoc w optymalizacji procesów
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 100
Skok w płaszczyźnie X/Y +/-6.0 [mm]
Siła utrzymująca wycentrowana900 [N]
Siła utrzymująca decentrowana450 [N]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Ciśnienie robocze1 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl wycentrowana65 [cm³]
Pojemność cylindra na cykl decentrowana42 [cm³]
Moment bezwładności masy204.0 [kgcm²]
Masa4.6 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Kontrola pozycji tłoka
    Za pomocą czujników pola magnetycznego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką Grupa części wg EN ISO 9409-1 Minimalna wysokość konstrukcyjna
  3. Siła wyrównująca
    Regulowana za pomocą śruby nastawczej
  4. Skok wyrównujący
    Płynnie nastawiane (od wielkości konstrukcyjnej 1063)
  5. Tłok blokujący
    Centrycznie za pomocą tłoka stożkowego
  6. Zacisk mimośrodowo
    Za pomocą tłoka pneumatycznego z zamknięciem ciernym
  7. Prowadnica liniowa
    Do pochłaniania największych sił i momentów
  8. Płyty wyrównawcze
    Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY