XYR1050-B
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1040-B__SALL__AIN__V1_624e6ba550.png)
Układy wyrównania osi
Seria XYR1000
- Nastawianie siły wyrównującej i skoku
Za pomocą śrub nastawczych można w najkrótszym czasie optymalnie dostosować właściwości układu wyrównującego. - Płaska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
W zależności od wymagań można zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą. Pomoc w optymalizacji procesów
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | 3.5 [mm] |
Siła utrzymująca wycentrowana | 250 [N] |
Siła utrzymująca decentrowana | 50 [N] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Ciśnienie robocze | 1 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl wycentrowana | 8 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl decentrowana | 4 [cm³] |
Moment bezwładności masy | 6.2 [kgcm²] |
Masa | 0.66 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Grupa części wg EN ISO 9409-1 Minimalna wysokość konstrukcyjna - Siła wyrównująca
Regulowana za pomocą śruby nastawczej - Skok wyrównujący
Płynnie nastawiane (od wielkości konstrukcyjnej 1063) - Tłok blokujący
Centrycznie za pomocą tłoka stożkowego - Zacisk mimośrodowo
Za pomocą tłoka pneumatycznego z zamknięciem ciernym - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów - Płyty wyrównawcze
Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY