NAJWYŻSZEJ KLASY CHWYTAKI DO MAŁYCH ELEMENTÓW: GEP2000
Potrzebują Państwo niezawodnego, inteligentnego chwytaka elektrycznego do małych elementów? Produkty z serii 2000 są dokładnie do tego przeznaczone! Standardowe wyposażenie obejmujące mechaniczne samoistne hamowanie oraz podłączenie IO-Link zapewnia bezpieczeństwo przebiegu procesu oraz prostą integrację z Państwa instalacją. Certyfikat klasy czystego pomieszczenia 2 gwarantuje minimalną emisję cząstek, dzięki czemu chwytaki te doskonale nadają się do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i elektrycznym. Automatyczne rozpoznawanie części, wyposażenie w ochraniacze oraz elastyczne pozycjonowanie wyznaczają nowe standardy wśród chwytaków elektrycznych. Zachęcamy do zapoznania się z zaletami produktów serii 2000!
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_Zimmer_Greifer_2000_Produktuebersicht_a5e26c8a84.jpg)
Chwytaki serii 2000
Elektryczne, kompaktowe, o dużym skoku. Jeśli potrzebują Państwo chwytaka, który łączy w sobie te wszystkie cechy, seria 2000 jest doskonałym wyborem. Zapraszamy do zapoznania się z jej zaletami:
- Elastyczne pozycjonowanie dzięki podłączeniu IO Link
- Do 10 mln cykli bez konserwacji
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Mechaniczne samoistne hamowanie dla większego bezpieczeństwa procesu produkcyjnego
- Łatwa integracja ze sterowaniem linii
Mechaniczne samoistne hamowanie
Standardowe wyposażenie chwytaków serii 2000 obejmujące mechaniczne samoistne hamowanie zapewnia, że obrabiane przedmioty zawsze są pewnie trzymane przez chwytak. Ryzyko obrażeń ciała pracowników lub uszkodzenia obrabianych przedmiotów i instalacji jest zminimalizowane także przy zaniku zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym.
Automatyczne rozpoznawanie części
Chwytaki serii 2000 stanowią aktywne wsparcie przy zapewnieniu jakości: Standardowe wartości obrabianych przedmiotów wraz z tolerancjami mogą zostać zapisane w chwytaku. Dzięki zintegrowanemu, automatycznemu rozpoznawaniu części odchylenia produktów są natychmiast zauważane przez chwytak. Możliwe jest natychmiastowe odrzucenie elementu.
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Zimmer_Greifer_2000_Pharma_5e69c00ecb.jpg)
Klasa pomieszczenia czystego 2
Posiadający certyfikat klasy czystego pomieszczenia 2 wg DIN EN ISO 14644 chwytak GEP2000 gwarantuje niską emisję cząstek i dzięki temu doskonale nadaje się do stosowania przy zwiększonych wymogach higienicznych oraz w czystych pomieszczeniach w przemyśle farmaceutycznym czy elektrycznym.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_d419b02043.png)
Ochrona przed pryskającą wodą
Odpowiadając na różnorodne wymogi związane z wszelkimi obszarami zastosowań chwytaki serii 2000 są wyposażone w zgarniacze umieszczone przy górnej pokrywie i posiadają stopień ochrony IP54. Są w ten sposób chronione przed zewnętrznymi czynnikami takimi jak pryskająca woda i drobny pył. Ponadto uszczelnione prowadnice oraz zastosowany smar H1 dopuszczony do kontaktu z żywnością pozwalają na stosowanie chwytaków w przemyśle spożywczym. Pokrywy i śruby są wykonane ze stali szlachetnej. Dzięki temu czyszczenie jest łatwiejsze a chwytaki są chronione przed szkodami spowodowanymi korozją.
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_Zimmer_Greifer_2000_IO-Link_eb9ea44cef.jpg)
Podłączenie IO-Link
Zintegrowane podłączenie IO-Link zapewnia najprostszą implementację z Państwa systemem komunikacji. Dzięki technologii transmisji IO-Link Państwa instalacja będzie przygotowana na wyzwania stawiane przez świat Industrie 4.0. Daje to określone korzyści: możliwości elastycznego pozycjonowania, nieskomplikowane sterowanie, eliminacja konturów kolizyjnych. Ponadto IO-Link pozwala na zintegrowaną kontrolę.
MODUŁY SMART COMMUNICATION
- Konwersja IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital I/O) oraz cyfrowych WE/WY na IO-Link
- Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe WE/WY 24 V
- Konfiguracja i programowanie przy użyciu odpowiedniego intuicyjnego oprogramowania guideZ
- W zależności od wymaganej elastyczności możliwość użycia z jednym lub dwoma chwytakami
- Możliwość zaprogramowania nawet 15 różnych elementów dla jednego chwytaka
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_SCM-C-00-00-A__SALL__APR__V2_71dc569257.png)
Produkty
SYSTEMY
Poza standardowymi komponentami do chwytaków oferujemy również indywidualne rozwiązania systemowe. Zapewniamy obsługę na każdym etapie realizacji, zgodnie z wymaganiami klienta: od przygotowania specyfikacji po wdrożenie. Stosujemy sprawdzone moduły, które pozwalają nam dostarczać wyspecjalizowane rozwiązania najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Oferujemy również gotowe do zastosowania rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb klienta. Do dyspozycji mamy bogatą i różnorodną ofertę podzespołów. Z łatwością można je ustawić i skonfigurować odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Już ponad 9000 naszych sprawdzonych rozwiązań systemowych trafiło na rynek. Charakteryzują się wysoką trwałością i ograniczonym do minimum zapotrzebowaniem na konserwację. Doskonale wpisują się też w założenia Industrie 4.0!