SH50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SH7__SALL__AIN__V1.png)
Siłowniki krótkoskokowe
Seria SHD
Dane techniczne
Skok | 50 [mm] |
Siła nacisku | 170 [N] |
Siła rozciągająca | 100 [N] |
Pojemność cylindra na cykl | 30 [cm³] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 0.2 [kg] |
Skok | 50 [mm] |
Siła nacisku | 170 [N] |
Siła rozciągająca | 100 [N] |
Pojemność cylindra na cykl | 30 [cm³] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 0.2 [kg] |